Grove - I2C ADC
SKU
103020013
Grove - I2C ADCとはADC121C021をベースにする12-bit高精度ADCモジュールです。定基準電圧を供給することによって、Grove - I2C ADC はアナログセンサーの収集したデータの精度を上げます。
- 10+: ¥1,538.80
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove - I2C ADCとはADC121C021をベースにする12-bit高精度ADCモジュールです。定基準電圧を供給することによって、Grove - I2C ADC はアナログセンサーの収集したデータの精度を上げます。そのアドレスが変換可能であるため、9つもの I2C ADCを同時に利用できます。また、本製品は自動スリープ機能も備えるし、消費電力がさらに低くとなります。
特性
-
低消費電力
-
高精度
-
自動スリープ機能
-
アドレスが変換可能
技術情報
寸法 | 60mm x90mm x10.6mm |
重さ | G.W 10g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - I2C ADC | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8517709000 |
USHSCODE | 8517180050 |
UPC | 841454108238 |
EUHSCODE | 8517180000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Resources
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review