Loading...

10.1 インチ 1200x1920 HDMI IPS LCD ディスプレイ

SKU
104990444

1200x1920の高解像度、178°超広視野角の小型軽量ディスプレイ、手軽く持ち運べます。raspberry pi 3b/3b+ や windows10に接続して使用するテストによって、ドライバの必要がないということが分かります。

¥8,373.16
在庫切れ
  • 2+: ¥7,540.56
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

1200x1920の高解像度、178°超広視野角の小型軽量ディスプレイ、手軽く持ち運べます。raspberry pi 3b/3b+ や windows10に接続して使用するテストによって、ドライバの必要がないということが分かります。

また、ディスプレイのバックにあるボタンを使用して、ディスプレイの明るさの調整ができます。 

Tip

スクリーンの保護のため、その表面には保護膜があります。その保護膜をはがすようには外部ケースのスクリューをはすことが必要です。

この製品は三つのパタンがあります。

5 インチ 720x1280 HDMI IPS LCDディスプレイ

7 インチ 720x1280 HDMI IPS LCD ディスプレイ

10.1インチ 1200x1920 HDMI IPS LCD ディスプレイ

商品特性

  • 超薄型
  • 超広視野角
  • 高解像度

応用 

取り付け図

Raspberry Pi をディスプレイのバックに取り付けることもOK!  

取り付けについての詳細は、DOCUMENTS TABをご覧ください。

寸法

10.1 インチ

解像度

1200x1920

リフレッシュレート

60HZ

パネルタイプ

ISP パネル (広視野角 178°)

電源

Micro usb 標準端子

動作電流

5v  600mA

サポートプラットフォーム

Raspberry Pi Windowsなど、 HDMI 端子

端子

HDMI2.0 (HDMI1.4と互換性ある)

フレーム材質

多彩アクリル板

接続・固定

HDMI2.0ケーブル micro USBケーブル バックブラケット 

raspberry pi用固定スクリュー 

特性

超薄、超広視野角、高解像度

他の機能

バックライトスイッチ  明るさ調整でき

部品リスト数量
10.1 インチスクリーン 1
HDMI2.0 ケーブル 1
Micro USB ケーブル 1
バックブラケット 1
Raspberry pi用固定スクリューバッグ 1

ECCN/HTS

HSCODE 8528521200
USHSCODE 9013807000

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

In this project, we plan to take pictures with picamera and recognise faces in them, then display recognition result in the screen. If faces known, open the door, and send who opened the door to specified phone number via SMS.

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ