製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

製品特徴

  • 1872x1404解像度(225DPI)、10.3インチの電子ペーパー
  • 低消費電力
  • 各種のRaspberry Pi、Jetson Nano、PCなどをサポート
  • HDMI端子搭載

製品詳細

各種のRaspberry Pi、Jetson Nano、PCなどに適用する10.3インチの電子ペーパーディスプレイです 。HDMI端子を搭載し、セットアップと使用が簡単です。

Eペーパーの特性によって、Eペーパーモニターのリフレッシュレートは低く(モードA2で約5 Hz)、コーディング、ドキュメント編集、スプレッドシート作成、ウェブページブラウジングなどのオフィス/研究アプリケーションにのみ適しています。Eペーパーモニターは周囲の光を反射しますが、積極的に発光することなく、青色光も生成しません。コンピューターを長時間使用する必要があり、ドライアイや目の疲れに悩まされている人に最適です。エンターテイメントやゲームなど、高いリフレッシュレートが必要な場合では、通常のLCDモニターを選択してください。

セットアップに関する詳細資料は、こちらをご覧ください。

寸法

部品リスト

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8524119000
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

Raspberry Pi/Jetson Nano用10.3インチ電子ペーパーモニター HDMI端子搭載 - 10.3 inch E-paper Monitor

SKU 104990642

各種のRaspberry Pi、Jetson Nano、PCなどに適用する、10.3インチの電子ペーパーディスプレイです 。HDMI端子を搭載し、 セットアップと使用が簡単です。コンピューターを長時間使用する必要があり、ドライアイや目の疲れに悩まされている人に最適です。

JPY¥85467.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy