製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

1080P FHD @85Hzサポート、400cd/m2輝度のLEDバックライト、1000:1のコントラスト比、178 °超広視野角のディスプレイで、コスト低く品質が優れたこの多機能のモニターはハイセンスの悦びを与えられます。 また、中身は薄さ12mmの超薄型、重さ720gの軽量なので、手軽く持ち運べ、様々の場合に対応できます。多用USB-Cポート経由で、スマホ、ノートパソコンやゲーム機などに接続して使用可能です。
 
多種のインターフェースを搭載します。スピーカーやヘッドホンにオーディオ出力用の 3.5mmヘッドホン端子、電源供給用のUSB-C端子、1080Pビデオ出力用のMini HDMI端子とMini DP端子。また、もう1つのUSB-C 端子はモニターに電源供給(USB Power Delivery) と映像(DisplayPort Alternate Mode)、データ転送の機能がある。HDMIケーブルを接続する必要はなく、USB-Cケーブル1本だけで、USB-C端子があるスマート携帯/PCーに接続してモニターはタッチ、映像、電源供給ができます。
 
ビデオ入力端子が多様なので、このモニターは多様なデバイスをサポートします。ノートパソコン、スマホ、Raspberry Pi/BeagleBone などの SBC、PS4/Xbox/Nintendo Switch などのゲーム機、ほとんどのHDMI/DP端子あるデバイスに接続して使用可能です。ご注意:USB-Cデバイスを使う場合、使用するスマホやPCはサンダーボルト3(Thunderbolt 3)インタフェースプロトコル、もしくはUSB 3.1 gen2 プロトコルをサポートすることが必要です。サポートするかご確認には、こちらへ主なUSB-C対応デバイスリスト をご参照ください。
 
WIN10/WIN8/WIN7、MAC OS、Linux、Debianなど多くのプラットフォームをサポートします。プラグアンドプレイで、ドライバーのインストールの必要がありません。

商品特性

  • 1920x1080 1080P Full HD@85Hz
  • マルチタッチ
  • マルチインターフェース:1x 3.5mm ヘッドホン端子/ 1x 電源供給用 USB-C端子/ 1x Mini HDMI/ 1x Mini DP/ 1x多用 USB-C端子
  • 高速多機能USB-C端子(Thunderbolt 3&USB 3.1 gen2サポート ) 
  • 超広視野角: 178°
  • 軽量、超薄型: 重さ720g 薄さ12mm
  • コスパ高い: 一般的にFull HD IPSタッチ対応携帯用モニターは$200~$300の価格で、このモニターの価格は半分ぐらいだけです。

応用場合

  • PC外部モニター:Windows ラップトップ、 mac
  • ゲーム機外部モニター: PS4/Xbox/Nintendo Switch など
  • SBC(シングルボードコンピュータ)  外部ディスプレイ: Raspberry/Beagleboneなど

概要

画像を1-クリックして元のファイルを見ます。


商品仕様

パラメーター値
画面サイズ15.6 インチ
解像度1920*1080 Full HD
パネルタイプIPS
アスペクト比16:9
リフレッシュレート85 Hz
輝度400 cd/m2
視野角178°
コントラスト比1000:1
ビデオ出力端子1*Mini DP/ 1*Mini HDMI / 1*Type C(Thunderbolt 3 and USB3.1 gen2サポート)
オーディオ出力端子3.5mm headphone jack
薄さ12mm
本体サイズ375mm * 230mm *12 mm
重さ720g
外部材質プラスチック
電圧5V/1.5A (USB Type C)
認証FCC

部品リスト


  • 15.6 インチ IPS 1080pタッチ対応モニター x 1
  • USB-C to USB-C ケーブル x 1
  • USB-C to USB-A ケーブル x 1
  • HDMI to Mini-HDMI ケーブル *1
  • 5V/1.5A 電源アダプタ  x 1
  • 取扱説明書 x 1

ドキュメント

認証

HSCODE8528521200
USHSCODE8531200040
UPC
EUHSCODE8531202090
COOCHINA

15.6インチ 1920*1080FHD IPS タッチ対応 携帯用モニター

SKU 104990502

15.6インチ 1920*1080 Full HD IPS タッチ対応携帯用のモニター 高品質 高コスパ 多機能

JPY¥39411.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy