Loading...

ラズベリーパイ用 4チャネル16ビットADC(ADS1115)- 4 Channel 16 Bit ADC for Raspberry Pi

SKU
103030279

アナログ-デジタルコンバーターのないRaspberry Piの場合、またはより正確なADCが必要な場合に、この高精度、低電力、16ビットADCチップであるTexas Instrument ADS1115に基づくRaspberry Pi(ADS1115)用の4チャンネル16ビットADCは最適です。

¥1,146.79
在庫あり
  • 10+: ¥1,031.59
  • 20+: ¥973.99
  • More
  • 50+: ¥916.39
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

Tip

This product is fully compatible with Raspberry Pi 4 (1GB, 2GB,4GB) and hopes you enjoy hacking with Pi 4 and all of other Pi 4 accessories.


アナログ-デジタルコンバーターのないRaspberry Piの場合、またはより正確なADCが必要な場合に、この高精度、低電力、16ビットADCチップであるTexas Instrument ADS1115に基づくRaspberry Pi(ADS1115)用の4チャンネル16ビットADCは最適です。このADCはコンパクトなRaspberry Pi Zeroフォームファクターで、アナログGroveコネクタを統合しているため、アナログGroveモジュールと合わせて使用できます。


4つのアナログピンを提供し、サンプルレートは8 SPSから860 SPS(サンプル/秒)であり、Raspberry Pi 3B / 3B + / 4およびArduinoシリーズを十分にサポートできます。プログラム可能なゲインと高い解像度を備えた、優れたアナログ-デジタルコンバーターです。


Wikiの詳細なガイドの他に、 ADS1115のソフトウェアライブラリADS1115のデータシート およびこの4チャネル16ビットADC for Raspberry Pi(ADS1115)のサンプルコードも用意しました。 サンプルコードを実行して、データの読み取りをやってみましょう!


製品特徴

  • Raspberry Pi 3B / 3B + / 4をサポート

  • I2C互換シリアルインターフェイス

  • 低消費電流:
    連続モード:150μA
    シングルショットモード:自動シャットダウン

  • 内部低ドリフト電圧リファレンスおよび発振器

  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を提供する入力マルチプレクサー(MUX)

  • プログラマブルコンパレータ


適用シナリオ

  • A / Dコンバーター

  • バッテリー監視

  • 温度測定

  • 工場自動化とプロセス制御


ピンアウト

ECCN/HTS

HSCODE 8517709000
USHSCODE 8517700000
UPC

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

This is the wiki page for this product, which will show you how to use the product, as well as details about the software and hardware.

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ