製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Tip

This product is fully compatible with Raspberry Pi 4 (1GB, 2GB,4GB) and hopes you enjoy hacking with Pi 4 and all of other Pi 4 accessories.


アナログ-デジタルコンバーターのないRaspberry Piの場合、またはより正確なADCが必要な場合に、この高精度、低電力、16ビットADCチップであるTexas Instrument ADS1115に基づくRaspberry Pi(ADS1115)用の4チャンネル16ビットADCは最適です。このADCはコンパクトなRaspberry Pi Zeroフォームファクターで、アナログGroveコネクタを統合しているため、アナログGroveモジュールと合わせて使用できます。


4つのアナログピンを提供し、サンプルレートは8 SPSから860 SPS(サンプル/秒)であり、Raspberry Pi 3B / 3B + / 4およびArduinoシリーズを十分にサポートできます。プログラム可能なゲインと高い解像度を備えた、優れたアナログ-デジタルコンバーターです。


Wikiの詳細なガイドの他に、 ADS1115のソフトウェアライブラリ、ADS1115のデータシート およびこの4チャネル16ビットADC for Raspberry Pi(ADS1115)のサンプルコードも用意しました。 サンプルコードを実行して、データの読み取りをやってみましょう!


製品特徴

  • Raspberry Pi 3B / 3B + / 4をサポート

  • I2C互換シリアルインターフェイス

  • 低消費電流:
    連続モード:150μA
    シングルショットモード:自動シャットダウン

  • 内部低ドリフト電圧リファレンスおよび発振器

  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を提供する入力マルチプレクサー(MUX)

  • プログラマブルコンパレータ


適用シナリオ

  • A / Dコンバーター

  • バッテリー監視

  • 温度測定

  • 工場自動化とプロセス制御


ピンアウト

認証

HSCODE8517709000
USHSCODE8536700000
UPC841454122029
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

ラズベリーパイ用 4チャネル16ビットADC(ADS1115)- 4 Channel 16 Bit ADC for Raspberry Pi

SKU 103030279

アナログ-デジタルコンバーターのないRaspberry Piの場合、またはより正確なADCが必要な場合に、この高精度、低電力、16ビットADCチップであるTexas Instrument ADS1115に基づくRaspberry Pi(ADS1115)用の4チャンネル16ビットADCは最適です。

JPY¥2375.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy