製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

720x1280の高解像度、178°超広視野角の小型軽量ディスプレイ、手軽く持ち運べます。また、 raspberry pi 3b/3b+ や windows10に接続して使用したテストによって、ドライバーの必要がないということが分かります。

また、ディスプレイのバックにあるボタンを使用して、ディスプレイの明るさの調整ができます。

Tip

スクリーンの保護のため、その表面には保護膜があります。その保護膜をはがすようには外部ケースのスクリューをはすことが必要です。

この製品は三つのパタンがあります。

5 インチ 720x1280 HDMI IPS LCDディスプレイ

7 インチ 720x1280 HDMI IPS LCD ディスプレイ

10.1 インチ 1980x1200 HDMI IPS LCD ディスプレイ

商品特性

  • 超薄型
  • 超広視野角
  • 高解像度

応用 

 

取り付け図

Raspberry Pi をディスプレイのバックに取り付けることもOK、 取り付けについての詳細は、DOCUMENTS TABをご覧ください。

認証

HSCODE8528521200
USHSCODE8531200040
UPC841454122050
EUHSCODE8531202090
COOCHINA

技術詳細

寸法

7 インチ

解像度

720x1280

リフレッシュレート

60HZ

パネルタイプ

ISP パネル (広視野角 178°)

電源供給

Micro usb 標準端子

動作電流

5v  360mA

サポートプラットフォーム

Raspberry Pi Windowsなど、 HDMI 端子

端子

HDMI2.0 (HDMI1.4と互換性ある)

フレーム材質

多彩アクリル板

接続・固定

HDMI2.0ケーブル micro USBケーブル バックブラケット 

raspberry pi用固定スクリュー

特性

超薄、超広視野角、高解像度

他の機能

バックライトスイッチ  明るさ調整でき

部品リスト

部品リスト数量
7 インチスクリーン1
HDMI2.0 ケーブル1
Micro USB ケーブル1
バックブラケット1
Raspberry pi用固定スクリューバッグ1

7 インチ 720x1280 HDMI IPS LCD ディスプレイ

SKU 104990443

720x1280の高解像度、178°超広視野角の小型軽量ディスプレイ、手軽く持ち運べます。また、 raspberry pi 3b/3b+ や windows10に接続して使用したテストによって、ドライバーの必要がないということが分かります

JPY¥8698.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy