製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

96Boards センサボード で、センサーやデバイスを96Boards互換のベースボードに簡単に接続できます。つまりGroveモジュールとArduino互換シールドおよびインタフェースなどを96Boardsベースボードに接続でき、96Boardsでそれらのソフトウェアを実行できます。96Boardsプラットフォームで実験とプロトタイピングの展開は可能となります。

ボードには、Groveモジュール用のソケットが18つ、Arduino互換のシールドソケットが1つ、SPIヘッダーが2つ備わります。 Arduino IDEよりプログラムできるATMega328マイクロコントローラも含まれておき、変更せずにほとんどのArduino UNOスケッチを実行できます。シールドコネクタと10個のGroveソケットはマイクロコントローラによって制御され、他の8個のGroveソケットはベースボードによって直接に制御されます。そのため、アプリケーションソフトウェアでデバイスの直接制御とマイクロコントローラへのオフロードの両方をサポートできる、というプロトタイピングプラットフォームとなります。また、ボードにはベースボードのシリアルコンソールにアクセスするためのUSB-UARTインターフェイスもあります。

40ピン低速拡張コネクタを採用して、このセンサーボードは96Boards CEまたはEEエディションボードの上部に取り付けられました。

ご注意:本商品に96Boards ベースボードが含まれません。

本製品はQualcomm Dragonboard 410c 、LeMaker HiKey ボードでのテストされ、両方でも異常のせずに働きます。


特性

  • 統合されたATMEGA328p マイクロコントロール(Arduino 互換)

  • Grove コネクタが18つある

    • http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_System

    • 5x ベースボード GPIO ポート

    • 5x I2Cポート (中で1つはベースボード用、 2つはマイクロコントロール用)

    • 5 デジタルポート(マイクロコントロール用)

    • 3x アナログポート (マイクロコントロール用)

  • 2x SPI コネクタ(1 to baseboard, 1 to microcontroller)

  • Arduino UNO 互換シールドコネクタ

  • LED:電源、リセット、2x ベースボードGPIO、 1x マイクロコントローラ IO

  • ベースボードとマイクロコントローラの間でのUART インタフェース

  • ベースボードのコンソールと制御のためのUSB-UART コネクタ

パッケージ内容

  • 1x 96Boards センサボード

  • 4x M2.5 8mm ナイロンスペーサー

  • 4x M2.5 ナイロンねじ

 

始めのガイド

回路図 https://github.com/96boards/96boards-sensors/raw/master/Sensors.pdf

デザインファイル: https://github.com/96boards/96boards-sensors

ご使用中何かご不明な点やトラブルがあれば、フォーラムでお問い合わせください。

認証

HSCODE8543909000
USHSCODE8543903500
UPC841454117520
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法140mm x135mm x19mm
重さG.W 34g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

96Boardsセンサボード1

96Boards センサボード

SKU 102990344

96Boardsセンサボードで、センサーやデバイスを96Boards互換のベースボードに簡単に接続できます。つまりGroveモジュールとArduino互換シールドおよびインタフェースなどを96Boardsベースボードに接続でき、96Boardsでそれらのソフトウェアを実行できます。

JPY¥3166.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy