OpenClaw OpenClaw
⌘ K
Loading...

温度湿度センサー-AF5485(RS485内蔵)- Temperature-Humidity Sensor-AF5485 (Encased RS485 )

AF5485は、高性能の産業用ネットワークベースの温湿度トランスミッタです。 小容量、軽量、広範囲、高精度、高速応答速度、良好な長期安定性などの特性を備えているため、ビルディングオートメーション、HVACおよび気候信号の収集、博物館、ホテル、医療産業などの気温と湿度の測定と制御で広く使用できます。

¥7,898.00
在庫切れ
Product Details
Wiki & Learn
Reviews