製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

特徴

  • 透明なアクリルケース
  • より良い熱放散機能を提供する内部冷却ファン
  • 追加の外部アンテナを取り付けることができるデュアルアンテナマウント
  • 便利な電源、リセット、出荷時設定へのリセットボタン
  • ボード周辺機器に簡単にアクセスできるように注意深くレイアウトされたカットアウト
  • 側面の開口部を使用して簡単にアクセスできるJetsonNano GPIO
  • ケース上部に配置されたデュアルカメラホルダー

詳細

JetsonNano用の透明なアクリルケースです。 Jetson Nanoをより要求の厳しいタスクに使用する場合に、より優れた熱放散機能を提供する内部冷却ファンがあります。 また、デュアルアンテナマウントを使用すると、追加の外部アンテナを取り付けて、ワイヤレス信号強度を向上させることができます。ケースには、Jetson Nanoの電源投入、リセット、出荷時設定へのリセットに非常に簡単に使用できる3つの追加ボタンが付属しています。 ケースの上部には2つのカメラホルダーがあり、Jetson Nanoでサポートされているカメラを接続して、マシンビジョンプロジェクトを実現できます。 また、このケースの側面開口部を使用して、Jetson NanoGPIOに簡単にアクセスできます。

Note

Jetson Nano Developer Kit、アンテナ、カメラはこのパッケージに含まれていません

インストールガイド

このケースを取り付ける前に、次の図に従ってJetson Nano DeveloperKitのピン位置を確認してください。

次は、ケースの組み立てです。

電源ボタン、リセットボタン、FRモードボタンがありますので、J50ピン配列の「AUTOON」ピンと「DISABLE」ピンにジャンパーキャップを1つ挿入して「AUTOON」機能を無効にする必要があります。

もう一つのジャンパーキャップを使用して、Micro-USBとDCジャックの間で電源を切り替えます。 このジャンパーキャップを「J48」ピン配列に挿入して、Micro-USB電源を無効にします(DC 5V 4AジャックPWRを有効にします)。

電源ボタンは、J50の「PWRBTN」ピンと「GND」ピンに挿入する必要があります。

リセットボタンは、J50の「SYSRST」ピンと「GND」ピンに挿入する必要があります。

内容物

  • 1 x 透明アクリルケースキット
  • 1 x ベルクロケーブルタイ
  • 1 x ドライバー
  • 2 x リセットメタルスイッチボタン
  • 1 x 彩色金属スイッチボタン
  • 1 x 静音ファン(モデル4010)
  • 8 x M3x40中空銅柱
  • 4 x M2.5x5 +5銅柱
  • 5 x M2.5ナット
  • 4 x M2.5x4ネジ
  • 8 x M2.0x8ネジ
  • 8 x M2.0ナット
  • 4 x M2.5x9ネジ
  • 5 x M2.5ネジ
  • 4 x M3x16ファンネジ
  • 4 x M3ナット
  • 1 x 黒ピンセット
  • 1 x マニュアル

認証

HSCODE3926909090
USHSCODE8543903500
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

JetsonNanoB01用のアクリルケース 冷却ファン、デュアルアンテナマウント、電源/ FR / RESETボタン付き

SKU 114992370

JetsonNano用の透明なアクリルケースです。 Jetson Nanoをより要求の厳しいタスクに使用する場合に、より優れた熱放散機能を提供する内部冷却ファンがあります。 また、デュアルアンテナマウントを使用すると、追加の外部アンテナを取り付けて、ワイヤレス信号強度を向上させることができます。ケースには、Jetson Nanoの電源投入、リセット、出荷時設定へのリセットに非常に簡単に使用できる3つの追加ボタンが付属しています。 ケースの上部には2つのカメラホルダーがあり、Jetson Nanoでサポートされているカメラを接続して、マシンビジョンプロジェクトを実現できます。 また、このケースの側面開口部を使用して、Jetson NanoGPIOに簡単にアクセスできます。

JPY¥2373.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy