製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Raspberry Piのチップの冷却に用いられるアルミニウム製ヒートシンクキットです。 熱伝導性良い粘着テープが取り付けられているため、他のヒートシンクよりRaspberry Piを効率的に冷却できます。 また、ヒートシンクの組み立ても簡単で、ヒートシンク保護モノを取り外して、Raspberry Piに貼り付けることで簡単にできます。
 
内容物:プレート(小)二つ、(大)一つ
 
 
寸法
  • 大きいプレート:14 x 14 x 6mm(±2)

  • 小さいプレート: 8 x 8 x 4mm(±2)

認証

HSCODE7616999000
USHSCODE7616995190
UPC841454112204
EUHSCODE7616991091
COOCHINA

技術詳細

技術仕様

寸法0mm x0mm x0mm
重量G.W 4g
電池なし

部品リスト

パートリスト

Large plate1
Small plate2

Raspberry Pi用アルミニウム製ヒートシンクキット

SKU 110990048

Raspberry Piのチップの冷却に用いられるアルミニウム製ヒートシンクキットです。 熱伝導性良い粘着テープが取り付けられているため、他のヒートシンクよりRaspberry Piを効率的に冷却できます。

JPY¥459.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy