製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Arch Proは、ラピッドプロトタイピング用のmbed対応開発ボードです。イーサネット、USBホスト/デバイス、Groveコネクタ、Arduinoフォームファクターを内蔵したmbed LPC1768のバリアントです。さまざまなShieldおよびGroveモジュールとArch Pro用の多数のソフトウェアライブラリを使用して、イーサネット、USBホスト/デバイス、およびNFCアプリケーションを迅速かつ簡単に実装できます。
 
特徴

  • mbed対応

  • オンライン開発ツール

  • 使いやすいC / C ++ SDK

  • 便利なライブラリ

  • 2つのGroveコネクタを備えたArduinoフォームファクタ

  • ドラッグアンドドロッププログラミング

  • CMSIS DAPを使用したデバッグ

  • 通信用のUSB仮想シリアル

  • NXP LPC1768 MCU

  • 強力なARM Cortex-M3コア

  • 最大100MHz

  • 512KBフラッシュ、64KB RAM

  • ヒーター、USBホスト/デバイス、4xUART、3xI2C、2xSPI。

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC841454112105
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

技術詳細

寸法115mm x75mm x25mm
重さGW 46g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

アーチプロ1

アーチプロ - Arch Pro

SKU 102080002

Arch Proは、ラピッドプロトタイピング用のmbed対応開発ボードです。

JPY¥2042.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy