製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Attention

This product is EOL now, we've released the Seeeduino Nano which is fully compatible with this board, and also the Grove Shield for Arduino Nano is available now.

 
The Arduino Nano is a small, complete, and breadboard-friendly board based on the ATmega328 (Arduino Nano 3.0). It has more or less the same functionality of the Arduino Duemilanove, but in a different package. It lacks only a DC power jack, and works with a Mini-B USB cable instead of a standard one. The Nano was designed and is being produced by Gravitech.
 
Technical specifications
MicrocontrollerATmega168 or ATmega328
Operating Voltage5V
Input Voltage (recommended)7-12 V
Input Voltage (limit)6-20 V
Digital I/O Pins14
PWM Digital I/O Pins6
Analog Input Pins8
DC Current per I/O Pin40 mA
Flash Memory16 kB (ATmega168) or 32 kB (ATmega328)
Flash Memory for Bootloader2 kB
SRAM1 kB (ATmega168) or 2 kB (ATmega328)
EEPROM512 bytes (ATmega168) or 1 kB (ATmega328)
Clock Speed16 MHz
 
Resources

認証

HSCODE8543909000
USHSCODE8543903500
UPC841454112037
EUHSCODE8543709099
COOITALY

認証

注意事項
この製品は現在EOLであり、このボードと完全に互換性のあるSeeeduino Nanoをリリースしました。また、Arduino NanoのGrove Shieldも   利用可能になりました。
Arduino Nanoは、ATmega328(Arduino Nano 3.0)に基づいた小型で完全なブレッドボード対応のボードです。Arduino Duemilanoveとほぼ同じ機能を持ちますが、パッケージは異なります。DC電源ジャックのみがなく、標準ケーブルではなくMini-B USBケーブルで動作します。NanoはGravitechによって設計および製造されています。

技術仕様

マイクロコントローラー ATmega168またはATmega328

作業電圧 5V

入力電圧(推奨)

7-12 V 入力電圧(制限) 6-20 V

デジタルI / Oピン 14

PWMデジタルI / Oピン 6

アナログ入力ピン 8

I / OピンごとのDC電流 40 mA

フラッシュメモリー 16 kB(ATmega168)または32 kB(ATmega328)

ブートローダー用フラッシュメモリ 2 kB

SRAM 1 kB(ATmega168)または2 kB(ATmega328)

EEPROM 512バイト(ATmega168)または1 kB(ATmega328)

クロック速度 16 MHz

資源

Arduino Nano回路図

Arduino Nano Eagleファイル

Arduino Nanoドキュメント

技術詳細

Technical details

寸法0mm x0mm x0mm
重さG.W 12g
バッテリーなし

Arduino Nano v3 - Arduino Nano

SKU 102010019

The Arduino Nano is a small, complete, and breadboard-friendly board based on the ATmega328 (Arduino Nano 3

JPY¥3942.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy