製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

ブラシレスモーターシールド(TB6605FTG)はArduino互換システム対応のブラスレスモータドライバです。9V ~ 24V DCの入力で、持続的に大きな電流を出力して、ブラシレスモータを駆動できます。オンボードのポテンショメータで、モータ速度の制御が簡単にできます。このシールドの使用中は、その4つのスイッチを介して、異なるモードが選択し実行できます。
 
また、シールドにオンボードのGrove I2Cインタフェースが備わるため、Groveモジュールと組み合わせて使用するのも簡単、便利です。例えば、Grove - LCD RGB Backlightを使ってモータの速度を表示します。
 
その上、Arduino用 TB6605 BLDC モータキットもリリースされましたが、キットにはこのシールド、1つの高質ブラシレスモータ、またはモータ速度の表示のためのLCDが含まれています。

特性

  • 広い入力電圧範囲: 9V ~ 24V
  • I2C インタフェース
  • ハードウェアで速度制御可能(オンボードのポテンショメータ)
  • 多種のモードが利用可能:CW/CWW, Brake/Normal, Sine wave/Square wave

ハードウェア概要

認証

HSCODE8503001000
USHSCODE8503003500
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

ブラシレスモータ シールド(TB6605FTG)

SKU 105030027

ブラシレスモーターシールド(TB6605FTG)はArduino互換システム対応のモータドライバであり、9V ~ 24V DCの入力で、持続的に大きな電流を出力して、ブラシレスモータを駆動できます。

JPY¥4733.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy