Bus Blaster v4は、Dangerous Prototypesの実験的な高速JTAGデバッガーです。
再プログラミング可能なバッファ、およびUSBを介した簡単な更新により、Bus Blasterは、多くのオープンソースソフトウェアのさまざまなJTAGデバッガタイプと互換です。
高速USB 2.0搭載のFT2232をベースとする
バッファ付きインタフェースは、1.8V~3.3Vのターゲットで動作する
再プログラム可能なバッファは、複数のデバッガタイプと互換性がある
「jtagkey」、OpenOCDの「KT-link」プログラマー設定、urJTAGなどに対応
プログラム済みのJTAGkey互換バッファイメージが付属
使用する場合、シリアルワイヤデバッグをサポートすることが必要
Mini-CPLD 開発ボード: 自己プログラム可能な、CPLD pins to header追加
オープンソース (CC-BY-SA)
V4の CPLDは以前のバージョンより大きいので、Cortexマイクロコントローラの SWV 機能が利用できる
SWV はあまり利用されないで、ソフトウェアでサポートされません。多くのユーザーには、Bus Blaster v3の方が良いでしょう。
DP9056 (90x56 mm) standard PCBに取り付け
損傷とノイズから保護するために、入力ピンと出力ピンに直列抵抗が追加されました
v4でのアップデート:
出荷前に全てのユニットがテストされます。
商品性や特定の目的への適合性の保証はありません。
テクニカルサポート
本製品は Dangerousにより設計されました、この製品の使用中に問題が発生した場合は、フォーラム技術サポートなどお問い合わせください。
技術情報
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重さ | G.W 26g |
| バッテリ | 含まれない |
Bus Blaster v4は、Dangerous Prototypesの実験的な高速JTAGデバッガーです。再プログラミング可能なバッファ、およびUSBを介した簡単な更新により、Bus Blasterは、多くのオープンソースソフトウェアのさまざまなJTAGデバッガタイプと互換性があります。