コンピュータ数値制御でRaspberry Pi専属に設計製造された銅製ヒートシンクです。他のバージョンのヒートシンクより厚く、熱放散効果もより優れています。
商品特性:
CPUチップにぴったり合っている
熱放散効果が強力
コンピュータ数値制御で製造された
技術詳細
| 寸法 | 75mm x50mm x5mm |
| 重さ | G.W 9g |
| バッテリ | 含まれない |
| より厚い1つ | 14mm x 14mm x 4mm |
| より小さな1つ | 9mm x 9mm x 4mm |
| より薄い1つ | 12mm x 12x 1mm |
部品リスト
| ヒートシンク | 3 |
コンピュータ数値制御で製造された銅製ヒートシンク(heat sink)です。Raspberry Pi専属に設計されます。