AM2311Aデジタル温湿度モジュールは、校正されたデジタル信号出力を備えた温湿度複合センサーです。 製品に高い信頼性と優れた長期安定性を確保するために、特別なデジタルモジュール取得技術と温度および湿度検知技術を使用します。 各センサーは、非常に正確な湿度校正ラボで校正されます。校正係数は、プログラムの形式でシングルチップコンピューターに保存されます。 これらの校正係数は、センサー内部の検出信号を処理するプロセスで呼び出されます。 標準のシングルバスインターフェイスにより、システム統合が簡単かつ高速になります。 標準のシングルバスインターフェイスにより、システム統合が簡単かつ高速になります。 この製品は、超小型、非常に低い消費電力でありながら、信号伝送距離は20メートル以上に達する可能性があります。 また、接続が便利な3Wire(シングルバスインターフェイス)として引用されています。 データシートはここよりダウンロードできます。
HVACシステム、除湿機、機器のテストおよび検査、自動車、自動制御、データレコーダー、天気、家電、湿度調整、医療およびその他の関連する温度および湿度の検出と制御。
| Parameter | Condition | Min | Typical | Max | Unit |
| Supply Voltage | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
| Power-consumption | Sleep | 2 | 15 | μA | |
| measuring | 1200 | μA | |||
| Average | 600 | μA | |||
| Low level output voltage | I OL | 0 | 300 | mV | |
| High level output voltage | Rp <25 KΩ | 90% | 100% | VDD | |
| Low level input voltage | Decline | 0 | 30% | VDD | |
| High level input voltage | Rise | 70% | 100% | VDD | |
| RPU | VDD = 5V VIN = VSS | 1 | 5.1 | 100 | KΩ |
| Output current | Open | 8 | mA | ||
| Tri-state (turn off) | 10 | 20 | μA | ||
| Sampling period | 2 | S |
1 通常の作業範囲:0-80%RH。 この範囲を超えると、センサーの読み取り値がずれます(湿度90%RHで200時間後にドリフト<3%RH)。なお、作業温度範囲は-40〜80℃に制限されます。
2 この精度は、ヒステリシスと非線形性を除く25℃での5V電圧でのセンサーのテスト精度であり、非結露条件にのみ適しています。
3 25℃、1 m / sの空気流の条件で、1次応答の63%に達するのに必要な時間。
4 センサーが揮発性の溶剤、刺激性のテープ、接着剤、包装材に囲まれている場合、測定値が高くなる可能性があります。 詳細については、関連文書を参照してください。
5 最小および最大消費電力は、VDD = 5 VおよびT <60℃の条件に基づいています。 平均値は、2秒ごとに測定される値です。
6 低レベル出力電流
7 プルアップ抵抗を表します。
8 応答時間は、センサー基板の熱伝導率に依存します。
1 x AM2311A
AM2311Aデジタル温湿度モジュールは、キャリブレーションされたデジタル信号出力を備えた温湿度複合センサーです。