AM2302湿度静電容量デジタル温度および湿度モジュールは、校正済みデジタル信号出力を備えた温度および湿度複合センサーです。専用のデジタルモジュール取得技術と温度および湿度検知技術を採用するため、高い信頼性と優れた長期安定性を確保できます。センサーは、高性能の8ビットマイクロコントローラーに接続された静電容量式感知素子と高精度温度測定素子で構成されています。したがって、この製品には、優れた品質、超高速応答、強力な耐干渉性、高いコストパフォーマンスという利点があります。
各センサーは、非常に正確な湿度校正チャンバーで校正されます。キャリブレーション係数はプログラムとしてマイクロコントローラーに保存され、これらのキャリブレーション係数は検出信号の処理中に内部的に呼び出されます。標準のシングルバスインターフェイスにより、システム統合が迅速かつ簡単になります。超小型、超低消費電力、20メートルを超える信号伝送距離により、あらゆるアプリケーション、さらには最も要求の厳しいアプリケーションにも最適です。この製品は、3本のリード線(単一バスインターフェイス)で簡単に接続できます。
より長いワイヤでセンサーを接続する場合は、プルアップ抵抗を追加できます。 短距離内でのみ使用される場合は必要ありません。 詳細情報は、AM2302データシートに記載されています。
1 x DHT22
校正済みデジタル信号出力を備えた温度および湿度複合センサーです。高い信頼性と優れた長期安定性を確保するために、専用のデジタルモジュール取得技術と温度および湿度検知技術を使用しています。