製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

主な特徴

  • ベースボードでキーをマグネットで固定するので、取り外し可能⋅再配置可能、DIYキーボード愛好者に最適
  • 全てのキーにはMCUが内蔵され、ベースボード経由でpcと通信する
  • 操作中にキーモジュールを追加、取り外し、または移動でき、一つのベースボードは最大44のキーをサポートでき
  • 二つのDK6 Mini ベースボードを組み合わせるフルサイズキーボード
  • キーの値は専用のPCソフトウェアで再設定可能
  • マクロも自己設定可能
  • 高感度:1秒あたり1000回のレポートレート
  • RGBバックライト、色は好みの色で設定できる
  • スイッチ: kaih KT スイッチ青軸 (Actuation force: 50±10gf; Actuation travel: 1.9±0.4mm; Total travel: 4.0±0.4mm)

詳細紹介

キーが取り外し可能なキーボードを見たことがありますか? このキーボードは、タイピングやゲームをしているときに多くの楽しみをもたらすと思います。 とてもクールなので、自分のスタイルでキーボードを自由配置できます!

Magenetで固定された再配置可能なキー

このミニDIYメカニカルキーボードには2つのパーツがあり、2つのベースボードと82のキーモジュールで構成されています。 すべての主要モジュールは、ベースボード上でアタッチ、移動、または再配置できます。 キーとベースボードの磁石は強力で、使用中にスライドしません。 2つのベースボードは独立して動作するため、1つのベースボードのみを使用して、ノートパソコンに接続され、数字をすばやく入力できるミニキーボードとして利用したり、ゲームやプログラミングに使用したりでき、様々なシナリオに応じてキーの位置や機能を自由に変更できます。

組み込みMCU&自己設定可能なキー

各メインボードは最大44個の主要キーをサポートでき、操作中にどこでも移動できます。 ユーザーは、Windowsアプリを使用して、主要なパラメーター、各キーのマクロをカスタマイズし、主要な機能を変更できます。 最も驚くべきことの1つは、操作中にキーを離れてベースボードの他の場所に置いたときに、キーがまだうまく機能し、その値と機能を覚えていることです。 ニーズに合わせて、独自のレイアウトを簡単に設計およびテストできます。

高レポートレート&高感度

通常のキーボードと比較して、このキーボードは1秒あたり1000回のレポートレートでより早いです。PCと通信する時に約2ミリ秒応答でき、通常のキーボードの5倍の速度です。

好みの色で設定できるRGBバックライト

各キーの下部にはRGB LEDがあり、ソフトウェアを介して異なるキーを異なる色に設定できます。

調整可能なホルダー&USBタイプ-Cインターフェース

ベースボードにホルダーも付いて、さまざまな角度で調整でき、手首をより自然で快適な角度にリラックスさせることができます。また、広範囲に使用されているUSBタイプ-CインターフェースによってPCと通信できます。

技術仕様

  • The baseboard can be doubled for a whole keyboard, up to 8 baseboards
  • 各キーには、メインボードに取り付けるための磁石が付いています
  • 82のキーと2つのDK6 Miniベースボードが含まれています
  • 最大44のキーをサポートできます
  • ホルダーには6つのレベルがあり、キーボードの高さを調整できます
  • 電源および通信インターフェース:USBタイプ-Cインターフェース
  • 各ベースボードの寸法:147 x 120 mm
  • キーの寸法:「1」などの数字キーの場合は1u(19 x 19 mm)、「ctrl」キーの場合は1.5u(24 x 19 mm)
  • キーキャップの色:白

認証

HSCODE8471607100
USHSCODE8471601050
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

DUMANGキーボード - マグネット付き メカニカルキーボード(フルサイズ)

SKU 114991924

DUMANGマグネット付きミニメカニカルキーボード(フルサイズ)は、キーの値とマクロを自己配置できるキーボードです。 キーをマグネットで固定するので、取り外し可能⋅再配置可能。エンジニア、DIYキーボード愛好者などにとって本当に素晴らしいキーボードです。

JPY¥31497.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy