Grove単線熱電対アンプ(MAX31850K) - Grove 1-Wire Thermocouple Amplifier
Grove単線熱電対アンプ(MAX31850K)は、14bitの分解能と冷接点補償を備えた熱電対toデジタルコンバータです。 このモジュールは、kタイプ熱電対と組み合わせて使用するように設計されています。
- 10+: ¥1,315.41
- 20+: ¥1,242.10
- More
- 50+: ¥1,168.79
- Less
PRODUCT DETAILS
Grove単線熱電対アンプ(MAX31850K)は、14bitの分解能と冷接点補償を備えた熱電対toデジタルコンバータです。 このモジュールは、kタイプ熱電対と組み合わせて使用するように設計されています。 熱電対は、サーミスタよりも広い測定範囲で働きます。 例として、当社のこのk型熱電対 の測定温度範囲は、-50℃〜+600℃です。
このモジュールは、アンプ、ADC、および64bitROMを統合したMAX31850Kをベースとします。 64ビットROMのおかげで、全てのデバイスには独立の64bitシリアルコードがあり、複数のユニットを同じ単線のバス上で動作することができます。 したがって、1つのマイクロコントローラー(マスターデバイス)を使用して、広い面積に分散された多くの熱電対の温度を監視するのは簡単です。
だが、このモジュールは単独では働けませんのでご注意ください。k型熱電対と組み合わせて動作する必要があります。お持ちでない場合は、弊社での熱電対温度センサーK Type-1Mがおすすめです。
Note
客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove選択ガイドをご覧ください。
商品特性
- 統合された冷接点補償
- 広い変換範囲:-270℃〜+ 1768℃の読み取りが可能
- 14-Bit、0.25℃ 分解能
- Kタイプ以外の他の熱電対では動作しません
- GNDまたはVDDへの熱電対の短絡を検出
- 熱電対のオープンを検出
アプリケーション
- 医療
- Appliances
- 産業
- HVAC(暖房、換気、および空調)
ピンアウト
組み立て図
ご注意:
通常にK-type熱電対の陽極は赤く、その陰極は白いですが、全てのK-type熱電対がこのようにするわけではありません。そのため、上の画像はただ弊社のK-type 熱電対に合っています。
技術情報
寸法 | 40mm x20mm x18mm |
重さ | G.W 11.1g |
バッテリ | 含まれない |
動作電圧 | 3.3V / 5V |
温度分解能 | 14 bits |
温度検出精度 | ± 2℃ |
操作温度範囲 | -40℃ to +125℃ |
保管温度範囲 | -65℃ to +150℃ |
読み取り範囲 | -270℃ to +1768℃ |
入力ジャック | DIP Female Blue-2Pin |
出力インタフェース | 単線バス |
パッケージ内容
Grove単線熱電対アンプ(MAX31850K) - Grove 1-Wire Thermocouple Amplifier | 1 |
Groveケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9025900090 |
USHSCODE | 90230000 |
UPC | 841454121237 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn