このデモの詳細についてはOpen-Source Inverted Pendulumへ移行してください。
Attention
AS5600で磁場の測定には、一定の要件があります。 チップと同じのサイズの磁石を使用してください。 モジュールは磁場に可能な限り近づけて測定し、AS5600センサーの中心は磁場の中心に合わせる必要があります。 垂直距離について、0.5mmから3mmは最適です。
Tip
一方、弊社に光学回転式エンコーダーもあります
Grove-AS5600は、プログラム可能な12ビットの高解像度非接触磁気回転位置センサーです。 従来のポテンショメータと比較して、 高精度、非接触、回転角度制限なしというメリットがあります。