Loading...

Grove - 16x2 LCD (白文字/青背景)

SKU
104020111

Arduino及び Raspberry pi用の費用対効果の高いLCD (白文字/青背景) 。

¥623.14
在庫あり
  • 10+: ¥560.31
  • 20+: ¥528.89
  • More
  • 50+: ¥497.47
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS



Grove - LCD RGB Backlight は、リリース以来好評を博しています。 お客様からのフィードバックに基づいて、より費用対効果の高いモノクロバックライトを開発しました。

The Grove - 16x2 LCD (白文字/青背景) 

The Grove - 16x2 LCD (黒文字/赤背景) 

The Grove - 16x2 LCD (黒文字/黄色背景)

これらの3つの製品はGrove - LCD RGB Backlightとほぼ同じで、すべては16文字* 2行の表示範囲の高輝度バックライトです。

Tip

このLCDは3.3Vと5Vに対応できます。

Note

Grove Selection Guideをリリースしました。Groveの選択にお役にたてば幸いです。 

特徴

  • 表示範囲:16文字* 2行

  • 表示モード:STN

  • オンボードMCU

  • I2Cバスインターフェイス

  • 英語と日本語のフォントをサポート

代表的な使用例

  • 温度表示

  • 時間表示

  • シンプルなディスプレイを必要とする作品

技術仕様

寸法 40mm x80mm x13mm
重量 G.W 42.9g
電池 なし

部品リスト

Grove - 16 x 2 LCD (White on Blue) 1
Grove ケーブル 1

ECCN/HTS

HSCODE 8531200000
USHSCODE 8531200000
UPC 841454121510

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

Have multiple remotes? Have an Arduino? Operate multiple devices with a single press of a Keyes IR remote.
Reduce the number of equipment and preparations required for field testing (2.4GHz and 868MHz), pack everything you need in your hand
This project will attempt to show how much alcohol is in the air (semi-quantitative measurements).
Please meet The Clock that Remembers Birthdays, a clock that rigger a birthday reminder at a certain moment.

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ