Grove - LCD RGB Backlight は、リリース以来好評を博しています。 お客様からのフィードバックに基づいて、より費用対効果の高いモノクロバックライトを開発しました。
The Grove - 16x2 LCD (白文字/青背景)
The Grove - 16x2 LCD (黒文字/赤背景)
The Grove - 16x2 LCD (黒文字/黄色背景)
これらの3つの製品はGrove - LCD RGB Backlightとほぼ同じで、すべては16文字* 2行の表示範囲の高輝度バックライトです。
Tip
このLCDは3.3Vと5Vに対応できます。
Note
Grove Selection Guideをリリースしました。Groveの選択にお役にたてば幸いです。
特徴
表示範囲:16文字* 2行
表示モード:STN
オンボードMCU
I2Cバスインターフェイス
英語と日本語のフォントをサポート
代表的な使用例
温度表示
時間表示
シンプルなディスプレイを必要とする作品
技術仕様
| 寸法 | 40mm x80mm x13mm |
| 重量 | G.W 42.9g |
| 電池 | なし |
部品リスト
| Grove - 16 x 2 LCD (White on Blue) | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
Arduino及び Raspberry pi用の費用対効果の高いLCD (白文字/青背景) 。