Note
Seeedリレー選択ガイドがリリースされましたが、お客様が最適なリレーを購入できるように、お読みください。
このモジュールは、2コイルラッチングリレーをベースとしています。 普通のリレーとは対照的に、このラッチングリレーは、動作状態の維持には持続的な電源は不要です。作業状態の変更は、上昇もしくは下降のパルスだけでできます。つまり、作業状態の変更の必要がない場合には電力は不要です。そのため、このモジュールは低電力消費のプロジェクトには最適です。
技術情報
| 寸法 | 130mm x90mm x15mm |
| 重さ | G.W 21g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Grove - 2-Coil Latching Relay | 1 |
このモジュールは、2コイルラッチングリレーをベースとし、特に低電力消費のプロジェクトに適します。