Grove 三軸デジタル加速度計(±1.5g) - Grove Digital Accelerometer
SKU
101020039
この3軸加速度計モジュールは、デジタル出力I2Cを備えたMMA7660FCをベースとしています。
- 10+: ¥1,149.26
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
この3軸加速度計モジュールは、デジタル出力I2Cを備えたMMA7660FCをベースとしています。 このモジュールは、割り込みピン(INT)を介してデータ変化のセンシング、プロダクトアウト、ジェスチャー検知などに用いられます。低電力消費であるMEMSセンサーです。
商品特性
-
Groveと互換性のあるインタフェース
-
三軸動き/方向検知
-
デジタル出力(I2C)
-
10,000 gの耐衝撃性
-
RoHS/WEEE鉛フリー準拠
-
5VDC 入力
アプリケーション
-
ロボットの動きの検知
-
携帯電話/ PMP/PDA: 方位検出(肖像/風景)、画像の安定性、 文字のスクロール、モーションでダイヤルすることなど
Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを提供します。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術情報
寸法 | 20mm x20mm x15mm |
重さ | G.W 8g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - 三軸デジタル加速度計(±1.5g) - Digital Accelerometer | 1 |
Groveケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9031900090 |
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | 841454108887 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review