
Grove 三軸デジタル加速度計 - Grove 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)
SKU
101020054
この三軸デジタル加速度計は性能高いADXL-345をベースとし、優れたEMI保護機能を備えます。
- 10+: ¥933.14
- 20+: ¥881.30
- More
- 50+: ¥829.46
- Less
^ BACK TO TOP
PRODUCT DETAILS
この三軸デジタル加速度計は性能高いADXL-345をベースとし、優れたEMI保護機能を備えます。多種の出力可能で、様々なアプリケーションに活用されます。
-
HDD衝撃保護
-
振動センサー
-
ゲームコントローラ入力
-
ロボット工学
-
スマート・カー
-
モーションのセンシングや方向情報の獲得
高感度 (3.9mg/LSB @2g) で、差が16g内という高精度のデータを出力できます。
センサーは、標準のArduinoデバイスまたはSeeed Stalkerと簡単に接続できるように、4ピンGroveインターフェース(3-5VDC)を採用しています。
商品特性
-
DC3V~ 5Vの広い電圧入力範囲
-
Grove モジュールである
-
三軸でセンシングする
-
高感度
-
小型、薄型パッケージ:14-Terminal LGA
-
低電力:スタンドバイモードでは0.1 μA、VS = 2.5 V (代表値)
-
10,000 gの耐衝撃性
-
RoHS/WEEE 鉛フリー準拠順守
技術情報
寸法 | 130mm x90mm x10mm |
重さ | G.W 9g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - 3 Axis Digital Accelerometer(±16g) | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9031900090 |
USHSCODE | 8517620090 |
UPC | 841454108870 |
ROHS | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn

[Project]
Magic Ball Video
Use an Arduino to control the Wiimote 3-Axis Accelerometer module ADXL330 and the WS2812B Digital GRB LED Strip.

Have you ever been wondering what forces are exerted on your body when doing your favourite sports? Here is an easy project to measure them.
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review