Loading...

Grove 3軸デジタル加速度計(±400g) - Grove 3-Axis Digital Accelerometer

SKU
101020071

「nano」ファミリーに属する低電力高性能3軸線形加速度計で、デジタルI2Cシリアルインターフェイス標準出力機能を備えています。

¥2,904.28
在庫あり
  • 10+: ¥2,613.85
  • 20+: ¥2,468.63
  • More
  • 50+: ¥2,323.42
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

「nano」ファミリーに属する低電力高性能3軸線形加速度計で、デジタルI2Cシリアルインターフェイス標準出力機能を備えています。 このデバイスは、超低電力モードで動作でき、高度な省電力とスマートスリープによるウェイクアップ機能が可能です。 H3LIS331DLには、±100g /±200 g /±400 gの動的に選択可能なフルスケールがあり、0.5 Hz〜1 kHzの出力データレートで加速度を測定できます。
 
商品特性
  • DC3.3V〜5Vの広い電力範囲

  • 3軸センシング

  • 小型のパッケージ:3×3×1mm TFLGA

  • 3.3Vで低電力10µA(標準) 

  • ±100g /±200 g /±400 g動的に選択可能なフルスケール

  • I2Cデジタル出力インターフェース 

  • 10000 gの高耐衝撃性 

  • ECOPACK®RoHS 順応、エコ製品 

 

 

仕樣

寸法 100mm x60mm x11mm
重さ G.W 9g
バッテリー なし

部品リスト

Grove-3軸デジタル加速度計(±400g) 1

ECCN/HTS

HSCODE 9031900090
USHSCODE 90230000
UPC 841454108863
ROHS 1

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

Use an Arduino to control the Wiimote 3-Axis Accelerometer module ADXL330 and the WS2812B Digital GRB LED Strip.

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ