製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

「nano」ファミリーに属する低電力高性能3軸線形加速度計で、デジタルI2Cシリアルインターフェイス標準出力機能を備えています。 このデバイスは、超低電力モードで動作でき、高度な省電力とスマートスリープによるウェイクアップ機能が可能です。 H3LIS331DLには、±100g /±200 g /±400 gの動的に選択可能なフルスケールがあり、0.5 Hz〜1 kHzの出力データレートで加速度を測定できます。
 
商品特性
  • DC3.3V〜5Vの広い電力範囲

  • 3軸センシング

  • 小型のパッケージ:3×3×1mm TFLGA

  • 3.3Vで低電力10µA(標準) 

  • ±100g /±200 g /±400 g動的に選択可能なフルスケール

  • I2Cデジタル出力インターフェース 

  • 10000 gの高耐衝撃性 

  • ECOPACK®RoHS 順応、エコ製品 

 

 

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454108863
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法100mm x60mm x11mm
重さG.W 9g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

Grove-3軸デジタル加速度計(±400g)1

Grove 3軸デジタル加速度計(±400g) - Grove 3-Axis Digital Accelerometer

SKU 101020071

「nano」ファミリーに属する低電力高性能3軸線形加速度計で、デジタルI2Cシリアルインターフェイス標準出力機能を備えています。

JPY¥4353.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy