Grove-3軸デジタルコンパスは、Bosch BMM150をベースとするデジタルコンパスセンサーです。 3つの垂直軸で磁場を測定でき、I2CおよびSPIインターフェイスを介して出力を読み出すことができ、3軸モバイルアプリケーションに最適です。
これは第2世代のGrove-3軸デジタルコンパスであり、最初のバージョンと比較して、このバージョンはすべての3軸アプリケーションの厳しい要件に完全一致しますが、価格が最初版のほぼ半分で、非常に費用対効果が高いです。
[Grove-3-Axis Digital Compass v2_Eagle File](https://github.com/SeeedDocument/Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0/raw/master/res/Eagle File.zip)
技術情報
| 寸法 | 20mm x20mm x15mm |
| 重さ | G.W 15g |
| バッテリ | 含まれない |
| 動作電圧 | 3.3V / 5V |
| 磁場範囲標準値 | ±1300μT(x, y-axis), ±2500μT(z-axis) |
| 磁場分解能 | 0.3μT |
| インタフェース | I2C |
| 操作温度範囲 | -40℃ to +85 ℃ |
パッケージ内容
| Grove - 3-Axis Digital Compass V2 | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
Grove-3軸デジタルコンパスは、Bosch BMM150をベースとするデジタルコンパスセンサーです。