
Grove 三軸デジタルジャイロ - Grove 3-Axis Digital Gyro
SKU
101020050
Grove-三軸ジャイロモジュールはITG 320をベースとします。世界で初めのシングルチップであるデジタル出力、3軸MEMSモーション処理対応のジャイロです。
- 10+: ¥1,875.71
- 20+: ¥1,771.51
- More
- 50+: ¥1,667.30
- Less
^ BACK TO TOP
PRODUCT DETAILS
Grove-三軸ジャイロモジュールはITG 320をベースとします。世界で初めのシングルチップであるデジタル出力、3軸MEMSモーション処理対応のジャイロです。ゲーム、3Dマウス、インターネット接続デジタルテレビとセットトップボックス向けのモーションでリモートコントロールアプリケーションなどに最適化されたジャイロセンサです。
商品特性
-
Groveと互換性のあるインタフェース
-
X、Y-、Z軸でデジタル出力
-
ファーストモード I2C(400KHZ) シリアルインタフェース
-
±2000°/秒のフルスケール範囲と14.375 LSB /秒/°の感度
-
6.5mAの低動作電流で、電池使用寿命が長い
-
オンチップの温度センサー
-
アンプとローパスフィルターは統合された
-
RoHS準拠、エコ製品である
技術情報
寸法 | 20mm x20mm x15mm |
重さ | G.W 8g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - 3-Axis Digital Gyro | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8538900000 |
USHSCODE | 9015900090 |
UPC | 841454108849 |
ROHS | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn

How to use a 3-axis digital accelerometer.

[Project]
Lean Green RC Sailing Machine
An Internet-connected device that controls servos and sends sensor (GPS/gyro/accel/compass) updates in real-time over a GSM cell link.

[Project]
Magic Ball Video
Use an Arduino to control the Wiimote 3-Axis Accelerometer module ADXL330 and the WS2812B Digital GRB LED Strip.
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review