Grove-三軸ジャイロモジュールはITG 320をベースとします。世界で初めのシングルチップであるデジタル出力、3軸MEMSモーション処理対応のジャイロです。ゲーム、3Dマウス、インターネット接続デジタルテレビとセットトップボックス向けのモーションでリモートコントロールアプリケーションなどに最適化されたジャイロセンサです。
商品特性
Groveと互換性のあるインタフェース
X、Y-、Z軸でデジタル出力
ファーストモード I2C(400KHZ) シリアルインタフェース
±2000°/秒のフルスケール範囲と14.375 LSB /秒/°の感度
6.5mAの低動作電流で、電池使用寿命が長い
オンチップの温度センサー
アンプとローパスフィルターは統合された
RoHS準拠、エコ製品である
技術情報
| 寸法 | 20mm x20mm x15mm |
| 重さ | G.W 8g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Grove - 3-Axis Digital Gyro | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
Grove-三軸ジャイロモジュールはITG 320をベースとします。世界で初めのシングルチップであるデジタル出力、3軸MEMSモーション処理対応のジャイロです。