Product Details
Wiki & Learn
Reviews
Download PDF

Description

Groveは、特殊なインターフェースを備えた便利な差し込んで使えるシステムですが、ブレッドボードのようなオープンなエコシステムで使用できないというわけではありません。 この特別に設計された変換ケーブルを使用すると、ブレッドボードまたはその他のGrove - Base Shield を備えていないマイクロコントローラで簡単にGroveシステムを利用できます。 Raspberry Pi、Cubieboard、またはBeagle BoneをGroveと合わせて使いたい場合は、この変換ケーブルをお勧めします。 ArduinoまたはArduino Megaの場合、Grove - Base Shieldはより直接的で便利なツールです。

ケーブルの選択方法の詳細については、このマニュアルを参照してください。

Documents

Documents

Certification

HSCODE8544422900
USHSCODE8544421000
UPC841454108825
EUHSCODE8544119000
COOCHINA

Technical Details

技術仕様

寸法0mm x0mm x0mm
重量G.W 18g
電池なし

Grove 4ピン変換ケーブル(オス-Grove)(5本入り)- Grove 4 pin Male Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable

SKU 110990210

この特別に設計された変換ケーブルを使用すると、ブレッドボードまたはその他のGrove - Base Shield を備えていないマイクロコントローラで簡単にGroveシステムを利用できます。 Raspberry Pi、Cubieboard、またはBeagle BoneをGroveと合わせて使いたい場合は、この変換ケーブルをお勧めします。

JPY¥317.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy