| 寸法 | 100mm x80mm x11mm |
| 重さ | GW 10g |
| バッテリー | なし |
| 作業電圧 | 3.3V-5V |
| 制御モード | I2C / SPI |
| 作業温度 | -40〜+ 85°C |
| Grove 6軸加速度計およびコンパスv2.0 1 | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
Grove 6 – Axis Accelerometer&Compass v2には、3つの磁場チャンネルと3つの加速チャンネル、および16ビットのデータ出力があります。I2CまたはSPIポートを介してArduinoなどのマイクロコントローラで簡単に使用できます。