
Grove六軸加速度計およびジャイロ(BMI088) - Grove 6-Axis Accelerometer&Gyroscope
SKU
101020584
Grove-6軸加速度計およびジャイロスコープ(BMI088)は、6 DoF(自由度)の高性能慣性測定ユニット(IMU:Inertial Measurement Unit)です。
- 10+: ¥1,309.13
- 20+: ¥1,235.81
- More
- 50+: ¥1,141.56
- Less
^ BACK TO TOP
PRODUCT DETAILS
Grove-6軸加速度計およびジャイロスコープ(BMI088)は、6 DoF(自由度)の高性能慣性測定ユニット(IMU:Inertial Measurement Unit)です。このセンサーは、高い振動抑制を備えた高性能IMUであるBOSCH BMI088をベースとしています。 6軸センサーは、16ビットの3軸ジャイロスコープと16ビットの3軸加速度センサーを組み合わせたものです。 特に、要求の厳しいドローンおよびロボットアプリケーションでこのセンサーはよく活用されています。
Note
お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。
商品特性
-
BM1088は、性能要件が厳しいドローン、ロボット、および産業用アプリケーション向けに設計されています。
-
広い加速度測定範囲(最大24g)
-
加速度計は、0.2 mg / Kの低いTCOと±24 gの最も広い測定範囲でわずか230 pg / sqrt(Hz)の低いスペクトルノイズを特性としています。
アプリケーション
-
ドローンと飛行玩具
-
産業用ロボット、ホバーボード
-
家庭用アプリケーション(例:掃除機、ソーシャルロボットなど)
ピンアウト
技術情報
寸法 | 40mm x20mm x7mm |
重さ | G.W 9.4g |
バッテリ | 含まれない |
動作電圧 | 3.3V / 5V |
測定範囲、感度 | |
加速度計 | ±3g @10920 LSB/g |
- | ±6g @5460 LSB/g |
- | ±12g @2730 LSB/g |
- | ±24g @1365 LSB/g |
ジャイロ | ±125°/s @262.1 LSB/°/s |
- | ±250°/s @131.1 LSB/°/s |
- | ±500°/s @65.5 LSB/°/s |
- | ±1000°/s @32.8 LSB/°/s |
- | ±2000°/s @16.4 LSB/°/s |
操作温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
外部インタフェース | I2C |
パッケージ内容
Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope(BMI088) | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9031900090 |
USHSCODE | 90230000 |
UPC | 841454121459 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review