Grove-6軸加速度計およびジャイロスコープ(BMI088)は、6 DoF(自由度)の高性能慣性測定ユニット(IMU:Inertial Measurement Unit)です。このセンサーは、高い振動抑制を備えた高性能IMUであるBOSCH BMI088をベースとしています。 6軸センサーは、16ビットの3軸ジャイロスコープと16ビットの3軸加速度センサーを組み合わせたものです。 特に、要求の厳しいドローンおよびロボットアプリケーションでこのセンサーはよく活用されています。
Note
お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。
商品特性
BM1088は、性能要件が厳しいドローン、ロボット、および産業用アプリケーション向けに設計されています。
広い加速度測定範囲(最大24g)
加速度計は、0.2 mg / Kの低いTCOと±24 gの最も広い測定範囲でわずか230 pg / sqrt(Hz)の低いスペクトルノイズを特性としています。
アプリケーション
ドローンと飛行玩具
産業用ロボット、ホバーボード
家庭用アプリケーション(例:掃除機、ソーシャルロボットなど)
ピンアウト
技術情報
| 寸法 | 40mm x20mm x7mm |
| 重さ | G.W 9.4g |
| バッテリ | 含まれない |
| 動作電圧 | 3.3V / 5V |
| 測定範囲、感度 | |
| 加速度計 | ±3g @10920 LSB/g |
| - | ±6g @5460 LSB/g |
| - | ±12g @2730 LSB/g |
| - | ±24g @1365 LSB/g |
| ジャイロ | ±125°/s @262.1 LSB/°/s |
| - | ±250°/s @131.1 LSB/°/s |
| - | ±500°/s @65.5 LSB/°/s |
| - | ±1000°/s @32.8 LSB/°/s |
| - | ±2000°/s @16.4 LSB/°/s |
| 操作温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
| 外部インタフェース | I2C |
パッケージ内容
| Grove - 6-Axis Accelerometer&Gyroscope(BMI088) | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
Grove-6軸加速度計およびジャイロスコープ(BMI088)は、6 DoF(自由度)の高性能慣性測定ユニット(IMU:Inertial Measurement Unit)です。