
Grove 赤外近接センサ(80cm) - Grove Infrared Proximity Sensor
SKU
101020042
赤外線近接センサーは汎用タイプの距離測定センサーです。このセンサーは10cm(4 ")〜80cm(30")の範囲内で、連続的に距離測定やその読み取りを行い、そして対応するアナログ電圧を返します。
- 10+: ¥1,310.17
- 20+: ¥1,237.38
^ BACK TO TOP
PRODUCT DETAILS
赤外線近接センサーは汎用タイプの距離測定センサーです。このセンサーは10cm(4 ")〜80cm(30")の範囲内で、連続的に距離測定やその読み取りを行い、そして対応するアナログ電圧を返します。 テレビ、パソコン、車などで活用されています。
商品特性
-
Groveシステムと互換性のあるインタフェース
-
広い電源供給範囲:2.5V-7V
インタフェース
このセンサーは非常にコンパクトで、JST(Japan Solderless Terminal)コネクタと呼ばれる小さなコネクタを使用し、アース、VCC、および出力の3本のワイヤがあります。 センサーは連続的に動作し、読み取りを開始するためにクロックを必要としないため、マイクロコントローラーとのインターフェースは簡単です。 seeeduinoの場合、ワイヤは 3-wireを4-wireに変換し、Groveの twigインタフェースと互換性があります。
Groveユーザー(特に初心者)に、ガイダンスを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術情報
寸法 | 0mm x0mm x0mm |
重さ | G.W 9g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - 赤外近接センサ80cm | 1 |
Groveケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9025900090 |
USHSCODE | 90230000 |
UPC | 841454108788 |
ROHS | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Resources
Learn
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review