製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

赤外線近接センサーは汎用タイプの距離測定センサーです。このセンサーは10cm(4 ")〜80cm(30")の範囲内で、連続的に距離測定やその読み取りを行い、そして対応するアナログ電圧を返します。 テレビ、パソコン、車などで活用されています。

 

商品特性

  • Groveシステムと互換性のあるインタフェース

  • 広い電源供給範囲:2.5V-7V

インタフェース

このセンサーは非常にコンパクトで、JST(Japan Solderless Terminal)コネクタと呼ばれる小さなコネクタを使用し、アース、VCC、および出力の3本のワイヤがあります。 センサーは連続的に動作し、読み取りを開始するためにクロックを必要としないため、マイクロコントローラーとのインターフェースは簡単です。 seeeduinoの場合、ワイヤは 3-wireを4-wireに変換し、Groveの twigインタフェースと互換性があります。

 

Groveユーザー(特に初心者)に、ガイダンスを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。

ドキュメント

認証

HSCODE9025900090
USHSCODE9025900600
UPC841454108788
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法0mm x0mm x0mm
重さG.W 9g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - 赤外近接センサ80cm1
Groveケーブル1

Grove 赤外近接センサ(80cm) - Grove Infrared Proximity Sensor

SKU 101020042

赤外線近接センサーは汎用タイプの距離測定センサーです。このセンサーは10cm(4 ")〜80cm(30")の範囲内で、連続的に距離測定やその読み取りを行い、そして対応するアナログ電圧を返します。

JPY¥2422.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy