Grove アルコール検知センサー - Grove Alcohol Sensor
SKU
101020044
Grove - アルコール検知センサーは、ArduinoまたはSeeeduino用の完全なアルコールセンサーモジュールです。
- 10+: ¥938.80
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove - アルコール検知センサーは、ArduinoまたはSeeeduino用のアルコール検出センサーモジュールです。MQ303A半導体アルコールセンサーで構築されています。アルコールに対する感受性が高く、応答時間が短いです。 アルコール検知器の製造に最適なモジュールです。 このGrove製品には、電力調整やヒーター電源など、MQ303Aに必要な回路がすべて実装されていました。 このセンサーは、空気中のアルコール濃度に反比例する電圧を出力します。
Tip
最適なガスセンサを購入するには、ご購入の際、Seeed ガスセンサ選択ガイドをご覧ください。
技術情報
寸法 | 40mm x20mm x12mm |
重さ | G.W 11g |
バッテリ | 含まれない |
必要な電力 | 5 VDC @ ~120 mA (ヒータはオン) |
検知対象(ガス) | アルコール |
濃度 | 20-1000ppm アルコール |
インタフェース | 1 TTL 互換ある入力 (SEL), 1 TTL 互換ある出力 (DAT) |
ヒータの電圧 | 0.9V ± 0.1V AC or DC |
ヒータの電流 | 120 ± 20mA |
パッケージ内容
Grove - アルコールセンサ | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9027900000 |
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | 841454108740 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review