製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove - アルコール検知センサーは、ArduinoまたはSeeeduino用のアルコール検出センサーモジュールです。MQ303A半導体アルコールセンサーで構築されています。アルコールに対する感受性が高く、応答時間が短いです。 アルコール検知器の製造に最適なモジュールです。 このGrove製品には、電力調整やヒーター電源など、MQ303Aに必要な回路がすべて実装されていました。 このセンサーは、空気中のアルコール濃度に反比例する電圧を出力します。

Tip

最適なガスセンサを購入するには、ご購入の際、Seeed ガスセンサ選択ガイドをご覧ください。

認証

HSCODE9027900000
USHSCODE9027908800
UPC841454108740
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法40mm x20mm x12mm
重さG.W 11g
バッテリ含まれない
必要な電力5 VDC @ ~120 mA (ヒータはオン)
検知対象(ガス)アルコール
濃度20-1000ppm アルコール
インタフェース1 TTL 互換ある入力 (SEL), 1 TTL 互換ある出力 (DAT)
ヒータの電圧 0.9V ± 0.1V AC or DC
ヒータの電流120 ± 20mA

部品リスト

パッケージ内容

Grove - アルコールセンサ1
Grove ケーブル1

Grove アルコール検知センサー - Grove Alcohol Sensor

SKU 101020044

Grove - アルコール検知センサーは、ArduinoまたはSeeeduino用の完全なアルコールセンサーモジュールです。

JPY¥1377.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy