Loading...

Raspberry Pi Zero用Grove Base Hat

SKU
103030276

Raspberry Pi Zero用グローブベースハットであり、Pi 4およびPi 4のアクセサリでのハッキングをお楽しみください。

¥958.17
在庫あり
  • 10+: ¥855.90
  • 20+: ¥812.83
  • More
  • 50+: ¥769.77
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

ヒント

Raspberry Pi 4 (1GB, 2GB,4GB)に最適であり、Pi 4およびPi 4のアクセサリでのハッキングをお楽しみください。



現在Groveのセンサー、アクチュエータ、およびディスプレイは、大きなシリーズに成長してきました。将来、より多くのGroveモジュールがGroveエコシステムに参加する見込みです。 Groveは、数十万ものメーカー、エンジニア、教師、学生、さらにはアーティストの学習、製作、創造することに役立っています... 弊社は常にGroveモジュールをより多くのプラットフォームと適用させるということに責任を感じています。Raspberry Pi用Grove Base Hat と Raspberry Pi zero用Grove Base Hat つまりGroveシステム全体を提供します。

多種類なポート(Digital/Analog/I2C/PWM/UART)を備え、ご要望を応じます。

現在、60個以上のgroveはラズベリー Pi用のGrove Base Hatをサポートしています。さらに、ラズベリーPiに対応した新しいモジュールを追加し続けます。ご使用すればするほど、groveが追加されます。


Grove Pi+と比べ、Raspberry Pi用 Grove Base Hatはデータ変換の場合にATMEGAチップを使用していないため、より高速に運行します。その他、Raspberry Piドライバーを提供します。さらに、費用対効果がより高くなり、Raspberry Piでgroveシリーズを使用するしきい値が下がります。 気に入っていただければ幸いです:D


注意

本商品にはRaspberry Pi Zeroが含まれていません。2番目の図は接続図で、Raspberry Pi Zeroの購入にはこのページへ:Raspberry Pi Zero.


商品特性


  • Raspberry 2/ 3 B/B+ Zero/4をサポート

  • MCUから作成

  • 12-bit ADC

  • Multi-type Grove port

ピンアウト



技術仕樣

寸法 30mm x65mm x20mm
重さ G.W 14.9g
バッテリー なし
動作電圧 3.3 V
MCU STM32

部品リスト

Raspberry Pi Zero用Grove Base Hat 1

ECCN/HTS

HSCODE 8543909000
USHSCODE 85177000
FCC 1
CE 1

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ