製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-Bee Socketは、WIFI Bee、RF Bee、Bluetooth Beeなどの無線モジュールをArduinoと接続するXbeeシリアルのアダプタです。Arduinoと互換性があり、ピアツーピア(peer-to-peer)操作や無線モジュールでメッシュネットワーク(mesh network)の実行を効率よく処理できます。 LEDはGroveモジュールの状態モードの表示に用いられます。

Grove-Bee Socketは、XBee Shieldと同様の機能を備えます。 Grove-Bee SocketはケーブルでArduinoと接続します。一方、XBee ShieldはArduinoに直接インサートできる標準的なアダプタです。

 

商品特性

  • 標準Bee Socket とGroveインタフェース

  • XBeeに電力を供給するオンボードの3.3V レギュレータ

  • レベル変換回路

  • Beeモジュールのリセットボタン

  • Bee操作の表示LED

 

 

ドキュメント

認証

HSCODE8517709000
USHSCODE8536700000
UPC841454108689
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法130mm x90mm x11mm
重さG.W 13g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - Bee ソケット1

Grove - Bee ソケット

SKU 103020002

Grove-Bee Socketは、WIFI Bee、RF Bee、Bluetooth Beeなどの無線モジュールをArduinoと接続するXbeeシリアルのアダプタです。Arduinoと互換性があり、ピアツーピア(peer-to-peer)操作や無線モジュールでメッシュネットワーク(mesh network)の実行を効率よく処理できます。

JPY¥1203.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy