Piezoはデジタル出力に接続でき、出力が高いときにトーンを発します。 また、アナログPWM(pulse-width modulation)出力に接続して、さまざまなトーンとエフェクトを生成できます。
技術仕様
| 寸法 | 24mm x20mm x9.8mm |
| 重量 | G.W 10g |
| 電池 | なし |
| 動作電圧 | 3.3-5V |
| 音声出力範囲 | ≥85dB |
| 共鳴周波数 | 2300±300Hz |
部品リスト
| Grove - Buzzer | 1 |
Piezoはデジタル出力に接続でき、出力が高いときにトーンを発します。 また、アナログPWM(pulse-width modulation)出力に接続して、さまざまなトーンとエフェクトを生成できます。