Loading...

Grove-静電容量式タッチスライダーセンサー(CY8C4014LQI)- Grove Capacitive Touch Slider Sensor

SKU
101020552

Grove-静電容量式タッチスライダーセンサー(CY8C4014LQI)は多機能のタッチセンサーです。 その2つのボタンをタッチしたり、5セグメントのスライダーで指をスライドさせたりすることで、対応するコマンドを行えます。

¥727.80
在庫あり
  • 10+: ¥655.55
  • 20+: ¥618.90
  • More
  • 50+: ¥582.24
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS


Grove-静電容量式タッチスライダーセンサー(CY8C4014LQI)は多機能のタッチセンサーです。 その2つのボタンをタッチしたり、5セグメントのスライダーで指をスライドさせたりすることで、対応するコマンドを行えます。各タッチパッドには、対応するタッチステータスを示すLEDがあります。 また、デフォルトの高割り込みピン(high interrupt pin)もあります。ボタンにタッチすると、もしくはスライダーをスライドすると、低ピンになります。

このモジュールを利用して、ゲームのコントロールや他のタッチアプリケーションが容易にできます。

Note

お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。

商品特性


  • 32-bit MCU サブシステム

  • 16-MHz ARM Cortex-M0 CPU

  • 読み取りアクセラレータのある16KBものフラッシュ

  • 2KBに至る SRAM

  • 5 pF〜45 pFのセンサー範囲での自動ハードウェアチューニング(SmartSense™)

  • I2C インタフェース

アプリケーション

  • ゲームコントローラ

  • タッチ対応アプリケーション

ピンアウト



技術情報

寸法 20mm x60mm x6mm
重さ G.W 8.2g
バッテリ 含まれない
動作電圧 3.3V / 5V
操作温度範囲 -40°C to +85°C
接合部動作温度 -40°C to +100°C
インタフェース I2C
デフォールトI2C アドレス 0x08

パッケージ内容

Grove-静電容量式タッチスライダーセンサー(CY8C4014LQI) 1
Groveケーブル 1

ECCN/HTS

HSCODE 9031900090
UPC 841454121299

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ