Grove-静電容量式タッチスライダーセンサー(CY8C4014LQI)は多機能のタッチセンサーです。 その2つのボタンをタッチしたり、5セグメントのスライダーで指をスライドさせたりすることで、対応するコマンドを行えます。各タッチパッドには、対応するタッチステータスを示すLEDがあります。 また、デフォルトの高割り込みピン(high interrupt pin)もあります。ボタンにタッチすると、もしくはスライダーをスライドすると、低ピンになります。
このモジュールを利用して、ゲームのコントロールや他のタッチアプリケーションが容易にできます。
Note
お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。
商品特性
32-bit MCU サブシステム
16-MHz ARM Cortex-M0 CPU
読み取りアクセラレータのある16KBものフラッシュ
2KBに至る SRAM
5 pF〜45 pFのセンサー範囲での自動ハードウェアチューニング(SmartSense™)
I2C インタフェース
アプリケーション
ゲームコントローラ
タッチ対応アプリケーション
ピンアウト
技術情報
| 寸法 | 20mm x60mm x6mm |
| 重さ | G.W 8.2g |
| バッテリ | 含まれない |
| 動作電圧 | 3.3V / 5V |
| 操作温度範囲 | -40°C to +85°C |
| 接合部動作温度 | -40°C to +100°C |
| インタフェース | I2C |
| デフォールトI2C アドレス | 0x08 |
パッケージ内容
| Grove-静電容量式タッチスライダーセンサー(CY8C4014LQI) | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
Grove-静電容量式タッチスライダーセンサー(CY8C4014LQI)は多機能のタッチセンサーです。 その2つのボタンをタッチしたり、5セグメントのスライダーで指をスライドさせたりすることで、対応するコマンドを行えます。