製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-Chainable RGB LED V2.0はP9813S14チップに基づいています。 このチップは、3つの定電流ドライバーと256のグレースケール変調出力を提供できるフルカラー光源ドライバーチップです。 この製品はチェーン化可能なので、1つのLEDの出力グローブコネクタを別のLEDの入力グローブコネクタに接続することにより、最大1024個のRGB LEDをチェーン接続できます。

 

Grove-Chainable RGB LED V1.0に比べて、V2.0が少し長いです。 V2.0では、Groveコネクタを垂直ではなくボードと平行になるように調整するため、ケーブルを曲げる必要がありません。

認証

HSCODE853190900
USHSCODE8531809041
UPC841454123446
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

技術仕樣

寸法40mm x20mm x15mm
重量G.W 11g
電池なし
入力電圧5V
動作温度-40 – 85℃
最大動作電流60mA
最大チェーン接続可能なLED数量1024

部品リスト

部品リスト

Grove – Chainable RGB Led V2.01
Grove ケーブル1

Grove RGB LED V2.0 チェーン接続可能 - Grove Chainable RGB Led V2.0

SKU 104020048

チェーン接続可能なRGB LEDで、最大1024個のRGB LEDをチェーン接続できます。

JPY¥1045.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy