クーロン(記号:C)は国際単位系(SI)の電荷単位です。1秒に1アンペアの定電流で輸送される電荷(記号:Qまたはq):1C = 1A•1sです。 クーロンカウンターは、デバイスまたはセンサーの動作中の電流を測定できるデバイスです。
Grove-Coulomb Counter 3.3V〜5V(LTC2941)はLTC2941をベースとし、その動作範囲は単一セルのリチウムイオン電池に最適です。 高精度クーロンカウンターは、バッテリーの正端子と負荷または充電器の間の検出抵抗を通した電流を積分します。 このモジュールは、使用されたアンペア時の量を測定できます。完全に充電されたバッテリーを使用する場合、使用中のバッテリーの量、残量のパーセンテージを、電話機で表示されるバッテリ残量のように表示できます。 逆に、バッテリーを充電する場合は、このモジュールを使用して充電プロセスを監視できます。
Note
お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。
商品特性
バッテリーの累積充電と放電を示します
高精度アナログ積分
1%精度の充電示し
SMBus/I2C インタフェース
アプリケーション
低電力のハンドヘルド製品
携帯電話
MP3 Player
カメラ
GPS
ピンアウト
技術情報
| 寸法 | 40mm x20mm x12mm |
| 重さ | G.W 9.7g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Grove - Coulomb Counter 3.3V to 5V (LTC2941) | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
Grove-Coulomb Counter 3.3V〜5V(LTC2941)はLTC2941をベースとし、その動作範囲は単一セルのリチウムイオン電池に最適です。