ブレッドボードにアンプICをセットアップするのは面倒なことだ、と多くの人に思われます。 このGroveモジュールは、動作回路全体を統合するため、このようなIC整定のための煩雑さを軽減します。 精度高い差動入力増幅のため設計された電子製品です。 オスピンを介してこのモジュールにセンサーの差動信号を入力すると、ArduinoはGroveインタフェースから正確に増幅された出力を取得します。 ゲインスケール係数は選択可能で、 ボード上のスイッチを介して、35倍または1085倍の増幅係数は選択可能です。
特性
高精度の増幅
スケール係数は選択可能
Arduinoで読み取りが簡単にできる
強力な入力保護
アプリケーション
センサー信号増幅器
信号比較
汎用増幅
Groveユーザ(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されますが、 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術情報
| 寸法 | 130mm x90mm x11mm |
| 重さ | G.W 10g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Grove差動増幅器 - Grove Differential Amplifier | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
このGroveモジュールは、動作回路全体を統合するため、このようなIC整定のための煩雑さを軽減します。 精度高い差動入力増幅のため設計された電子製品です。