製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-デジタル距離遮断器0.5〜5cmは、GP2Y0D805Z0Fに基づいた赤外線近接センサーモジュールです。通常、このセンサーの出力は1(高)で、オブジェクトがセンサーの測定範囲に入ると、トリガーされて0(低)になります。同時に、オンボードLEDが点灯します。このセンサ名前が示すように、測定範囲は0.5cmから5cmです。

Groveデジタル距離インタラプタは2つのタイプがあります:Grove デジタル距離インタラプタ0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)とGroveデジタル距離インタラプタ0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)(P)。文字Pのないバージョンでは、レンズとGroveのインターフェースは同じ側にあります。文字Pのバージョンでは、レンズとGroveのインターフェースが異なる側面にあります。ご覧のように、このモジュールは「P」バージョンです。レンズとGroveのインターフェースを同じ側にしたい場合は、Grove デジタル距離インタラプタ0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)をご覧下さい。

GP2Y0D805Z0Fは、PD(フォトダイオード)、IRED(赤外線放射ダイオード)、信号処理回路で構成される距離測定センサーです。三角測量法を採用しているため、物体の反射率の多様性性、環境温度、および動作時間は距離検出に容易に影響しません。 

Note

Groveのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveについてをダウンロードして読んでください。

特徴

  • 使いやすい

  • デジタル出力

  • 高い干渉防止性

用途

  • タッチレススイッチ(衛生設備、照明の制御など)

  • ロボット掃除機

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454120650
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術詳細

寸法40mm x20mm x11mm
重さGW 9.7g

バッテリー

に
トリガー範囲0.5cm-5cm
作業電圧3.3V / 5V
作業温度-10℃-60℃

部品リスト

部品リスト

Groveデジタル距離遮断器0.5〜5cm(GP2Y0D805Z0F(P)1
Groveケーブル1

Grove デジタル距離遮断器0.5〜5cm (GP2Y0D805Z0F) (P) - Grove Digital Distance Interrupter

SKU 101020578

Grove-デジタル距離遮断器は、GP2Y0D805Z0Fに基づいた赤外線近接センサーモジュールです。

JPY¥1298.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy