Grove デジタル赤外線温度センサー - Grove Infrared Temperature Sensor
SKU
101020077
デジタル赤外線温度センサーは、MLX90615をベースとする非接触式温度測定モジュールです。赤外線感度の高いサーモパイル検出器チップと信号調整チップは、同じパッケージに統合されています。
- 10+: ¥3,328.89
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
デジタル赤外線温度センサーは、MLX90615をベースとする非接触式温度測定モジュールです。赤外線感度の高いサーモパイル検出器チップと信号調整チップは、同じパッケージに統合されています。 モジュールの低ノイズアンプ、16ビットADC、強力なDSPユニットのおかげで、広い温度範囲で1℃の高精度と0.02℃の高い測定分解能を実現できます。
商品特性
• 広い温度検出範囲:
センサー温度:-40 to 85°C
物体温度: -40 to 115°C
• 1°C内の誤差という高精度
• 0.02°Cの測定分解可能
• 埋め込まれた放射率補正
• 省エネモード
技術情報
寸法 | 130mm x90mm x9mm |
重さ | G.W 10g |
バッテリ | 含まれない |
部品リスト
Grove-デジタル赤外線温度センサー | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9025900090 |
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | 841454107156 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review