デジタル赤外線温度センサーは、MLX90615をベースとする非接触式温度測定モジュールです。赤外線感度の高いサーモパイル検出器チップと信号調整チップは、同じパッケージに統合されています。 モジュールの低ノイズアンプ、16ビットADC、強力なDSPユニットのおかげで、広い温度範囲で1℃の高精度と0.02℃の高い測定分解能を実現できます。
商品特性
技術情報
| 寸法 | 130mm x90mm x9mm |
| 重さ | G.W 10g |
| バッテリ | 含まれない |
部品リスト
| Grove-デジタル赤外線温度センサー | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
デジタル赤外線温度センサーは、MLX90615をベースとする非接触式温度測定モジュールです。赤外線感度の高いサーモパイル検出器チップと信号調整チップは、同じパッケージに統合されています。